Capteur de niveau électronique
LK1223
LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG
Capteur de niveau électronique
LK1223
LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG
- Pour le contrôle de niveau fiable de cuves
- Convient pour l'eau, les huiles et les réfrigérants-lubrifiants
- Affichage LED à 4 digits bien visible
- En cas d’utilisation comme sécurité antidébordement avec homologation suivant WHG
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|---|
Réglage usine | lubrifiants aqueux; eau; fluides similaires à l'eau |
Longueur de la sonde L [mm] | 472 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Fluides | lubrifiants aqueux; huiles; fluides à base d'huiles; eau; fluides similaires à l'eau |
Constante diélectrique du fluide | > 2 |
Ne pas utiliser pour : | fluides à forte conduction; fluides adhérents; fluides pulvérulents; matières en vrac; acides; bases; zones aseptiques et galvanisation |
Pression de la cuve [bar] | 0,5; (sans pression pour les applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG)) |
Température du fluide [°C] | 0...35; (avec tube isolant thermique E43101: 35...60 °C; non approprié pour les applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG)) |
---|
Température du fluide [°C] | 0...70 |
---|---|
Température du fluide de courte durée [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Vitesse max. du changement du niveau [mm/s] | 200 |
Température du fluide [°C] | 0...35; (avec tube isolant thermique E43101: 35...60 °C; non approprié pour les applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG)) |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 3 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Réglage usine | lubrifiants aqueux; eau; fluides similaires à l'eau |
---|---|
Longueur de la sonde L [mm] | 472 |
Plage active A [mm] | 390 |
Plage inactive I1 / I2 [mm] | 60 / 22 |
Point de consigne haut SP [mm] | 35...390 |
---|---|
Point de consigne bas rP [mm] | 30...385 |
En pas de [mm] | 5 |
Point de référence réglé OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF |
Hystérésis OP [mm] | 3 |
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | ± 5 |
---|---|
Répétabilité | ± 2 |
Résolution [mm] | 5 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; position SP/rP; réglage OP; sélection des fluides; réglage offset; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 3 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | WHG; agrément technique général; Protection anti-débordement | ||||
---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 266 |
Données mécaniques
Poids [g] | 399 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 16 |
Matières | inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Matières en contact avec le fluide | PP |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|