Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2 |
Réglage usine |
milieux aqueux |
Raccord process |
taraudage G 1/2 cône d'étanchéité |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Fluides |
Liquides; fluides visqueux; fluides pulvérulents |
Fluides recommandés |
eau; milieux aqueux; huiles; fluides à base d'huiles; fluides pulvérulents |
Ne pas utiliser pour : |
Voir la notice d'utilisation, chapitre "Fonctionnement et caractéristiques". |
Longueur de sonde [mm] |
38 |
Pression de la cuve [bar] |
-1...40; (PMSA pour des applications selon NEC : 40 bar / 4 MPa) |
Huile
Température du fluide [°C] |
-20...100 |
Température du fluide de courte durée [°C] |
-20...150; (1 h) |
Eau
Température du fluide [°C] |
-20...100 |
Température du fluide de courte durée [°C] |
-20...150; (1 h) |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...30 DC |
Consommation [mA] |
< 50 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Principe de mesure |
capacitif |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2 |
Sorties
Nombre total de sorties |
2 |
Sortie signal |
signal de commutation; IO-Link |
Technologie |
PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR |
2 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Réglage usine |
milieux aqueux |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] |
< 0,5 |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profils |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mode SIO |
oui |
Type de port maître requis |
A |
Données process analogiques |
1 |
Données process TOR |
2 |
Temps de cycle de process min. [ms] |
2,3 |
DeviceID supportés |
Mode de fonctionnement |
DeviceID |
default |
370 |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-20...85 |
Remarque sur la température ambiante |
Température du fluide: < 100 °C |
-20...60 °C |
Température du fluide: < 150 °C |
|
Température de stockage [°C] |
-40...85 |
Indice de protection |
IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
: cuves ouvertes |
DIN EN 61000-6-3 |
: cuves fermées |
|
Tenue aux chocs |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
223 |
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
202 |
Dimensions [mm] |
Ø 30 / L = 125 |
Matières |
inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Matières en contact avec le fluide |
PEEK; caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Raccord process |
taraudage G 1/2 cône d'étanchéité |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
LED, jaune |
état de fonctionnement |
LED, vert |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |