Capteur de niveau pour la détection du niveau limite
LMT121
LMACE-A12E-QSKG-2/US
Capteur de niveau pour la détection du niveau limite
LMT121
LMACE-A12E-QSKG-2/US
- Pour le contrôle de niveau fiable de cuves
- Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Utilisation dans des fluides liquides et visqueux et des matières en vrac
- Différenciation des fluides grâce au paramétrage des sorties de commutation
- Occultation fiable des adhérences ou de la mousse
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|---|
Réglage usine | fluides avec une teneur en eau faible |
Raccord process | taraudage G 1/2 cône d'étanchéité |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Fluides | Liquides; fluides visqueux; fluides pulvérulents |
Ne pas utiliser pour : | Voir la notice d'utilisation, chapitre "Fonctionnement et caractéristiques". |
Longueur de sonde [mm] | 11 |
Pression de la cuve [bar] | -1...40; (PMSA pour des applications selon NEC : 40 bar / 4 MPa) |
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 40 |
Température du fluide [°C] | -40...100 |
---|---|
Température du fluide de courte durée [°C] | -40...150; (1 h) |
Température du fluide [°C] | -40...100 |
---|---|
Température du fluide de courte durée [°C] | -40...150; (1 h) |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | capacitif |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Réglage usine | fluides avec une teneur en eau faible |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | < 0,5 |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 | |||
---|---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|||
Température de stockage [°C] | -40...85 | |||
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
MTTF [Années] | 223 | ||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 211 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 30 / L = 113 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Matières en contact avec le fluide | PEEK; caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Raccord process | taraudage G 1/2 cône d'étanchéité |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|