Capteur de niveau continu (radar à ondes guidées)
LR2759
LR0000B-EA01AKSKG/US
Capteur de niveau continu (radar à ondes guidées)
LR2759
LR0000B-EA01AKSKG/US
- Pour le contrôle de niveau fiable de cuves
- Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Affichage LED à 4 digits bien visible
- Système modulaire composé d'une unité électronique d'évaluation et d'une tige de sonde
- Adaptation à différentes hauteurs de conteneur grâce à la réduction due la tige de la sonde
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Pour les températures du process élevées : La température au raccord process est déterminante. La température réelle du fluide peut être plus élevée. Pour les applications 3A, la température du fluide est limitée à 121 °C et un nettoyage COP est nécessaire.
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Longueur de la sonde L [mm] | 150...2000 |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | applications aseptiques |
Fluides | Liquides |
Constante diélectrique du fluide | > 5 |
Fluides recommandés | eau; milieux aqueux |
Température du process [°C] | -40...150; (voir les précisions sous remarques) |
Tenue en pression [bar] | 40 |
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 3 |
Principe de mesure | Radar à ondes guidées |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 | |
---|---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; IO-Link | |
Technologie | PNP/NPN | |
Nombre des sorties TOR | 1 | |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) | |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
Nombre des sorties analogiques | 1 | |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) | |
Charge maxi [Ω] | 500 | |
Réglage usine |
|
|
Protection courts-circuits | oui | |
Version protection courts-circuits | pulsé | |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Plage active A [mm] | L-40 |
Plage inactive I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 4 |
Point de consigne haut SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Point de consigne bas rP [mm] | 10... L-35 |
En pas de [mm] | 1 |
Hystérésis [mm] | > 5 |
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [mm] | ± 7 |
---|---|
Erreur d'offset [mm] | 5 |
Résolution [mm] | 1 |
Signal zéro courant [mA] | 4,0 |
Signal plein courant [mA] | 20 |
Dérive / température par 10 K | ± 0,2 % |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
MTTF [Années] | 216 |
Données mécaniques
Poids [g] | 396,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | < 0,8 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques | Pour les températures du process élevées : La température au raccord process est déterminante. La température réelle du fluide peut être plus élevée.; Pour les applications 3A, la température du fluide est limitée à 121 °C et un nettoyage COP est nécessaire. |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Déviation de mesure D dans les limites de la zone active de la tige de sonde
|
|
---|