Capteur de niveau continu (radar à ondes guidées)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
Capteur de niveau continu (radar à ondes guidées)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
- Pour le contrôle de niveau fiable de cuves
- Convient pour l'eau, les huiles et les réfrigérants-lubrifiants
- En cas d’utilisation comme sécurité antidébordement avec homologation suivant WHG
- Système modulaire composé d'une unité électronique d'évaluation et d'une tige de sonde
- Adaptation à différentes hauteurs de conteneur grâce à la réduction due la tige de la sonde
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Pour les températures du process élevées : La température au raccord process est déterminante. La température réelle du fluide peut être plus élevée.
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 |
---|---|
Longueur de la sonde L [mm] | 100...1600 |
Raccord process | taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | pour les applications industrielles |
Montage | utiliser uniquement en combinaison avec une tige de sonde et un tube coaxial |
Fluides | Liquides |
Constante diélectrique du fluide | ≥ 2 |
Fluides recommandés | eau; milieux aqueux; lubrifiants aqueux; huiles; fluides à base d'huiles |
Ne pas utiliser pour : | Voir la notice d'utilisation, chapitre "Fonctionnement et caractéristiques". |
Température du process [°C] | 0...80; (voir les précisions sous remarques) |
Tenue en pression [bar] | 4 |
Résistance à la dépression [mbar] | -500 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 3 |
Principe de mesure | Radar à ondes guidées |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 4 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 4 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | thermique, pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Plage active A [mm] | L-40; (pour le réglage à l'huile et aux fluides à base d'huile: L-60) |
Plage inactive I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (pour le réglage à l'huile et aux fluides à base d'huile: 30 / 30) |
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 4 |
Point de consigne haut SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Remarque sur le seuil de commutation SP |
|
|
Point de consigne bas rP [mm] | 10... L-35 | |
Remarque sur le seuil de déclenchement rP |
|
|
En pas de [mm] | 5 | |
Hystérésis [mm] | > 5 | |
Seuil de commutation de débordement OP [mm] | 70...L-30 | |
Hystérésis OP [mm] | 10 |
Exactitude / déviations
Répétabilité [mm] | ± 5 |
---|---|
Erreur de mesure [mm] | ± 7 |
Erreur d'offset [mm] | 5 |
Résolution [mm] | 1 |
Dérive / température par 10 K | ± 0,2 % |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | aucun profil | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 4 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | WHG; agrément technique général; Protection anti-débordement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
MTTF [Années] | 198 |
Données mécaniques
Poids [g] | 402 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301/304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Matières en contact avec le fluide | détecteur:: inox (1.4305/303); inox (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; NBR fibre renforcée; Sonde:: inox (1.4404 / 316L); Tube coaxial:: inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); inox 1.4310 (301); PPS fibre renforcée |
Raccord process | taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques | Pour les températures du process élevées : La température au raccord process est déterminante. La température réelle du fluide peut être plus élevée. |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Déviation de mesure D dans les limites de la zone active de la tige de sonde
|
|
---|