• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. M95003

détecteur magnétique avec trois seuils de commutation pour le contrôle de verrouillage

M95003

M9G4075PARKG/A/US

détecteur magnétique avec trois seuils de commutation pour le contrôle de verrouillage

M95003

M9G4075PARKG/A/US

  • Pour la détection fiable de l'état du verrouillage de rotors
  • Pour l'utilisation dans des éoliennes
  • Avec trois sorties de commutation et points de commutation programmables
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Haute précision totale et stabilité à long terme
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie 2 x normalement fermé, 1 x normalement ouvert
Dimensions [mm] Ø 40 / L = 120
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Fonction de sortie 2 x normalement fermé, 1 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 5,4
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 80
Fréquence de commutation DC [Hz] 0,5
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Etendue de mesure [mm] 62...137
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] 0,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Indice de protection IP 20; IP 67; (côté tige: IP 20; côté connecteur: IP 67)
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 émission classe B
IEC 60255-5 4 kV line to line, Ri : 500 Ohm
Données mécaniques
Poids [g] 0,001
Dimensions [mm] Ø 40 / L = 120
Matières laiton recouvert de bronze blanc; tige: inox; fenêtre LED: PA
Couple de serrage [Nm] < 20
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune OUT 1
état de commutation 4 x 90° LED, rouge OUT 3
Remarques
Remarques
Appareil livré : toutes les sorties / LED commutent / clignotent
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré