Détecteur de position résistant à la pression pour vérins hydrauliques
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
Détecteur de position résistant à la pression pour vérins hydrauliques
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 2 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Boîtier entièrement métallique | ||||
---|---|---|---|---|---|
Application | vérin hydraulique | ||||
Fluides | Détecte les métaux ferreux | ||||
Pression d'éclatement min. [bar] | 2000 | ||||
Tenue en pression [bar] |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tension assignée d’isolement [V] | 60 |
Consommation [mA] | < 23 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 300 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1,6 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 2 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...1,62 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | < 15 |
---|---|
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Répétabilité [% de Sr] | < 10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 120 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 1701 |
Données mécaniques
Poids [g] | 54,8 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Désignation du filetage | M14 x 1,5 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FPM 90 |
Couple de serrage [Nm] | < 25 |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PEI; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|