Détecteur pour vérins à rainure en T
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
Détecteur pour vérins à rainure en T
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Pour le raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque
- Détection précise grâce à une hystérésis très faible
- Fixation par clip pour un montage rapide et un réglage simple
- Montage facile par le dessus dans la rainure
Caractéristiques du produit
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui |
---|---|
Amplificateurs | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tension nominale DC [V] | 8,2 |
Consommation [mA] | cible non détectée: ≤ 1; cible détectée: ≥ 2,2 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] | 2 |
---|---|
Vitesse de passage [m/s] | > 10 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] | 1 |
---|---|
Répétabilité [mm] | < 0,2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||||||||||
|
|||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 2142 |
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] | 140 |
---|---|
Inductance propre max. [µH] | 400 |
Données mécaniques
Poids [g] | 93,9 |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Type de montage | excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5 |
Type de vérin | vérins à rainure en T |
Dimensions [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Matières | boîtier: PA; excentrique de fixation: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|