- Produits
- MK5132
Détecteur pour vérins à rainure en T
MK5132
MKT3028BBPKG/G/2,0M/ZH/US
Détecteur pour vérins à rainure en T
MK5132
MKT3028BBPKG/G/2,0M/ZH/US
- Fixation par clip pour un montage rapide et un réglage simple
- Montage facile par le dessus dans la rainure
- Très bonne résistance à la traction grâce à la fixation située côté sortie de câble
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Très haute fréquence de commutation
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 30 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] | 2,8 |
---|---|
Vitesse de passage [m/s] | > 10 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] | < 1,5 |
---|---|
Répétabilité [mm] | < 0,2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 3694 | ||||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 39,8 |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Type de montage | vis de fixation double empreinte (tête fendue + six pans creux avec cote sur plat 1,5) |
Type de vérin | vérins à rainure en T |
Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Matières | boîtier: PA; excentrique de fixation: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Câble: 2 m, PUR |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable |