Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Dimensions [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
Consommation [mA] |
< 10 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] |
30 |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
6000 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] |
2 |
Vitesse de passage [m/s] |
> 10 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] |
< 1 |
Répétabilité [mm] |
< 0,2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...85 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
2064 |
Homologation UL |
Ta |
-25...75 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Limited Voltage/Current (Marking Class 2) |
N° d'agrément UL |
C003 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
21,2 |
Type de montage |
encastrable |
Type de montage |
excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5 |
Type de vérin |
vérins à rainure en T |
Dimensions [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Matières |
boîtier: PA; excentrique de fixation: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
|
Accessoires
Fourniture |
accessoire de mémorisation: 1 |
clip de fixation pour câble: 1 |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Câble: 0,3 m, PUR |
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable |