Détecteur pour vérins à rainure en T
MK5240
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X
Détecteur pour vérins à rainure en T
MK5240
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X
- Avec filtre de bruit pour des applications de soudure
- Raccord avec revêtement antiadhésif
- Tube protecteur PTFE pour éviter l'endommagement dû aux projections de soudure
- Fixation par clip pour un montage rapide et un réglage simple
- Montage facile par le dessus dans la rainure
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Application
Caractéristique spécifique | Résistant aux champs électromagnétiques |
---|---|
Principe de fonctionnement | avec filtre de bruit contre les champs étrangers |
Application | soudage |
Résistant aux champs électromagnétiques | oui |
Résistance aux champs électromagnétiques max. [mT] | 200 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 300 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 9 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] | 1,5 |
---|---|
Vitesse de passage [m/s] | < 0,25 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] | < 1,5 |
---|---|
Répétabilité [mm] | < 0,2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 30,4 |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Type de montage | excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5 |
Type de vérin | vérins à rainure en T |
Dimensions [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Matières | boîtier: PA; excentrique de fixation: inox; écrou moleté: PTFE revêtu; tube protecteur: PTFE revêtu |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR; tube protecteur |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable |