Détecteur pour vérins avec cellule GMR
MK5356
MKC3028BBPKG/G/5M/ZH
Détecteur pour vérins avec cellule GMR
MK5356
MKC3028BBPKG/G/5M/ZH
- Stabilité de la position et protection contre la traction grâce à la méthode de montage brevetée avec vis
- Avec câble PUR
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 30 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] | 2,8 |
---|---|
Vitesse de passage [m/s] | > 10 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] | 1,5 |
---|---|
Répétabilité [mm] | < 0,2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 3502 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 36 |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Type de vérin | vérins à rainure en C |
Dimensions [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Matières | boîtier: PA; excentrique de fixation: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 5 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|