Détecteur pour vérins avec cellule GMR
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
Détecteur pour vérins avec cellule GMR
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,05 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | > 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] | 2,8 |
---|
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Répétabilité [mm] | < 0,1 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 3523 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 33,6 |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Type de vérin | vérins à rainure en C |
Dimensions [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Matières | boîtier: PA renforcé de fibres de verre; boîtier fileté: laiton; vis sans tête: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|