Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP/NPN; (paramétrage) |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Interface de communication |
IO-Link |
Application
Principe de fonctionnement |
détecteur à effet Hall ; (fonction 3D) |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
Consommation [mA] |
< 20 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] |
300 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2 |
Sorties
Sortie signal |
signal de commutation; IO-Link |
Technologie |
PNP/NPN; (paramétrage) |
Nombre des sorties TOR |
2 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant résiduel max. [mA] |
0,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
200 |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Résistance courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Etendue de mesure [mm] |
50; (en fonction de l’application) |
Intensité de champ min. [mT] |
1 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] |
1,25; (paramétrage) |
Répétabilité [mm] |
< 0,2 |
Erreur de linéarité IO-Link [%] |
< 5 |
Résolution [mm] |
0,01; (en fonction de l’application) |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
Points de commutation; Fonction de compteur; fonction de diagnostic |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1.3 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profils |
Function class |
Désignation |
0x0010 |
Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1 |
0x4000 |
Identification and Diagnosis |
0x8013 |
Object detection |
0x8101 |
Locator |
0x8102 |
ProductURI |
|
Mode SIO |
oui |
Type de port maître requis |
A |
DeviceID supportés |
Mode de fonctionnement |
DeviceID |
default |
1613 |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...85 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
classe B |
|
Tenue aux impacts |
|
Tenue aux vibrations |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes |
|
Tenue aux chocs |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées |
|
MTTF [Années] |
1088 |
Homologation UL |
Ta |
-25...75 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Class 2 |
N° d'agrément UL |
C020 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
21,9 |
Type de montage |
vis de fixation double empreinte (tête fendue + six pans creux avec cote sur plat 1,5) |
Type de vérin |
vérins à rainure en T |
Matières |
boîtier: PA; excentrique de fixation: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
2 x LED, jaune SSC1.1 SSC1.2 |
fonctionnement |
1x LED, vert |
|
Accessoires
Fourniture |
clip de fixation pour câble 1x |
accessoire de mémorisation 1x |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Câble: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |