Caractéristiques du produit
Fonction de sortie |
2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel) |
Portée [mm] |
8; (avec cible définie) |
Boîtier |
rectangulaire |
Dimensions [mm] |
88 x 13,1 x 25 |
Application
Version |
cible codée |
Mode de fonctionnement |
fonctionnement permanent |
Application |
pour applications de sécurité |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
24 DC |
Tension assignée d’isolement [V] |
60 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
non |
Résistance interne (Ri) [Ω] |
10; (1 W) |
Sorties
Fonction de sortie |
2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
150 |
Données de sortie |
Type d'interface A |
Résistance courts-circuits |
non |
Charge capacitive maximale CL_max [nF] |
20 |
Zone de détection
Portée [mm] |
8; (avec cible définie) |
Distance de déclenchement sûre s(ar) [mm] |
20 |
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] |
10 |
Durée de coupure max. [ms] |
0,1 |
Temps de commutation max. y compris rebondissement [ms] |
0,6 |
Conditions d'utilisation
Applications |
classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries |
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Remarque sur la température ambiante |
durée d'utilisation ≤ 87600 h |
|
Température ambiante [°C] |
10...40 |
Remarque sur la température ambiante |
durée d'utilisation ≤ 175200 h |
|
Humidité relative de l'air max. [%] |
brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 % |
Pression d'air [kPa] |
80...106 |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] |
2000 |
Brouillard salin |
non |
Indice de protection |
IP 67; IP 69K; (pose sécurisée des câbles) |
Tests / homologations
CEM |
|
Tenue aux chocs |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Homologation UL |
Ta |
10...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Classification de sécurité
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire) |
|
B10D |
20.000.000; (sans charge; pour charge max. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Données mécaniques
Poids [g] |
176,6 |
Boîtier |
rectangulaire |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
88 x 13,1 x 25 |
Matières |
boîtier: PA; plaque de fixation: inox (1.4301/304) |
Couple de serrage [Nm] |
0,8...2 |
Remarques
Remarques |
en combinaison avec un boîtier de contrôle de type G150xS / AC4x2S, il est possible d'atteindre jusqu'à PL e (ISO 13849-1) ou SIL cl 3 (CEI 62061) |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Câble: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm |
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |