Caractéristiques du produit
Portée [mm] |
12; (avec cible définie) |
Boîtier |
rectangulaire |
Dimensions [mm] |
72 x 18 x 25 |
OSSD Sortie OS1, OS2
Technologie |
PNP |
Meldeausgang O3
Technologie |
PNP |
Application
Version |
cible codée |
Mode de fonctionnement |
fonctionnement permanent |
Homologation radio pour |
États-Unis; Canada; Australie; UE/RED; Chine; Singapour |
Information sur l’homologation radio |
La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ». |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
20,4...26,4 DC |
Tension assignée d’isolement [V] |
32 |
Courant de fonctionnement [mA] |
40...700 |
Courant à vide [mA] |
30 |
Consommation [mA] |
< 50 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] |
1500 |
RFID
Fréquence de fonctionnement [MHz] |
0,125 |
Puissance d'émission ERP [mW] |
0,0002245 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 3 |
Sorties
Nombre des sorties TOR |
3; (2 x Sicherheitsausgang; 1 x Meldeausgang) |
OSSD Sortie OS1, OS2
Technologie |
PNP |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
3,5 |
Courant résiduel max. [mA] |
0,5 |
Courant max. par sortie [mA] |
250; (catégorie d'utilisation DC-12) |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
1 |
Données de sortie |
interface type C classe 2 |
Protection courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Charge capacitive maximale CL_max [nF] |
200 |
Meldeausgang O3
Technologie |
PNP |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
3,5 |
Courant résiduel max. [mA] |
0,5 |
Zone de détection
Portée [mm] |
12; (avec cible définie) |
Distance de déclenchement sûre s(ar) [mm] |
16 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [%] |
20 |
Répétabilité sortie analogique [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] |
160 |
Temps de réponse à l’approche de la zone de validation [ms] |
600 |
Conditions d'utilisation
Applications |
classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries |
Température ambiante [°C] |
-25...70 |
Remarque sur la température ambiante |
durée d'utilisation ≤ 87600 h |
|
Température ambiante [°C] |
10...40 |
Remarque sur la température ambiante |
durée d'utilisation ≤ 175200 h |
|
Humidité relative de l'air max. [%] |
brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 % |
Pression d'air [kPa] |
80...106 |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] |
2000 |
Rayonnements ionisants |
pas admissible |
Brouillard salin |
non |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
Tenue aux chocs |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Classification de sécurité
Conforme aux exigences |
ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Données mécaniques
Poids [g] |
175,5 |
Boîtier |
rectangulaire |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
72 x 18 x 25 |
Matières |
PA |
Couple de serrage [Nm] |
0,8...2 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
Fonction |
1 x LED, (ACT) |
entrée |
1 x LED, (IN) |
Sortie |
1 x LED, (OUT) |
fonctionnement |
1 x LED, (PWR) |
|
Accessoires
Fourniture |
cible codée |
rondelles: 4 |
capuchons: 8 |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox (1.4301/304) |