- Produits
- Technologie de sécurité
- Détecteurs de sécurité à codage magnétique / RFID
- Capteurs RFID
- MN702S
détecteur de sécurité à codage RFID
MN702S
MN38010-BPKG/CB/US
détecteur de sécurité à codage RFID
MN702S
MN38010-BPKG/CB/US
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Portée [mm] | 12; (avec cible définie) |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 72 x 18 x 25 |
Application
Version | cible à coder | |
---|---|---|
Mode de fonctionnement | fonctionnement permanent | |
Homologation radio pour | États-Unis; Canada; Australie; UE/RED; Chine; Singapour | |
Information sur l’homologation radio |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Tension assignée d’isolement [V] | 32 |
Courant de fonctionnement [mA] | 40...700 |
Courant à vide [mA] | 30 |
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 1500 |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 0,125 |
---|---|
Puissance d'émission ERP [mW] | 0,0002245 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Courant résiduel max. [mA] | 0,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1 |
Données de sortie | interface type C classe 2 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Charge capacitive maximale CL_max [nF] | 200 |
Zone de détection
Portée [mm] | 12; (avec cible définie) |
---|---|
Distance de déclenchement sûre s(ar) [mm] | 16 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [%] | 20 |
---|---|
Répétabilité sortie analogique [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] | 160 |
---|---|
Temps de réponse à l’approche de la zone de validation [ms] | 600 |
Conditions d'utilisation
Applications | classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries | |
---|---|---|
Température ambiante [°C] | -25...70 | |
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante [°C] | 10...40 | |
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Humidité relative de l'air max. [%] | brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 % | |
Pression d'air [kPa] | 80...106 | |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | |
Rayonnements ionisants | pas admissible | |
Brouillard salin | non | |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
Classification de sécurité
Conforme aux exigences |
|
||
---|---|---|---|
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Données mécaniques
Poids [g] | 177,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 72 x 18 x 25 |
Matières | PA |
Couple de serrage [Nm] | 0,8...2 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox (1.4301/304) |
---|