- Produits
- MQ2005
Détecteur magnétique
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
Détecteur magnétique
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
- Message fiable de l'usure avec réduction de la portée
- Visualisation du degré de souillure pour la maintenance préventive
- Compteur intégré du nombre de commutations et du temps d'utilisation pour la surveillance de la vie d'outils
- Réglage du point de commutation rapide et facile
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
- Localisation rapide des erreurs grâce à des fonctions de diagnostic étendues
article arrêté
Article de remplacement: IQ2012 Comparaison de produits: MQ2005 / IQ2012 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Portée [mm] | 5 |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 20 x 8 x 32 |
Application
Fluides | Sélectif pour métaux ferreux |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tension assignée d’isolement [V] | 60 |
Consommation [mA] | < 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,3 |
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 5 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...4,05 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | < 10 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...20 |
Répétabilité [% de Sr] | 10 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; temporisation au déclenchement; opérations de démarrage; Auto-apprentissage |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profils | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 9,6 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; compteur du nombre de commutations | ||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...85 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1976 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 44,9 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 20 x 8 x 32 |
Matières | zamac; fenêtre LED: TPU; surmoulage: PUR |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; non inflammable (CEI 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable |