- Produits
- IO-Link
- Détecteurs de position IO-Link
- IO-Link – détecteurs de position pour actionneurs 1/4 de tour
- MVQ301
positionneur pour vannes industrielles 1/4 de tour
MVQ301
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
positionneur pour vannes industrielles 1/4 de tour
MVQ301
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
- Algorithme de régulation intégré avec auto-optimisation pour une position au pourcentage près des vannes industrielles
- Fonction d’apprentissage automatique pour une mise en service rapide
- Câblage réduit grâce au raccordement fourni pour l'électrovanne de l'actionneur
- Autodiagnostic de l'usure, des blocages ou des dépôts pour une maintenance préventive
- LED RVB réglable individuellement avec mode clignotant pour une localisation visuelle facile dans des conditions difficiles
Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil, il est vivement recommandé de se procurer l’un des kits complets de positionneurs pour un montage d’origine. Vous trouverez un aperçu ici.
Caractéristiques du produit
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 95 x 50 x 57 |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert |
Application
Principe de fonctionnement | magnétique |
---|---|
Application | détection absolue de l'angle de rotation ; régulation de position |
Données électriques
Classe de protection | III |
---|---|
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 300 |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 410 |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 40 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert |
Courant max. par sortie [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Zone de détection [°] | 360 |
---|
Exactitude / déviations
Précision [°] | ± 1 |
---|---|
Dérive de la température [°/K] | 0,02 |
Répétabilité [°] | 0,1 |
Bande morte |
|
|
---|---|---|
Résolution [%] | 0,1; (valeur de consigne) |
Hystérésis [%] | 0,4...10; (Réglage usine: 1 %) |
---|
Ouvert |
|
|
---|---|---|
Fermé |
|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Profils |
|
||||||||||
Mode SIO | non | ||||||||||
Type de port maître requis | B | ||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 6 | ||||||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; (zone de la came protégé de la poussière) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 421 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui |
Données mécaniques
Poids [g] | 188,8 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 95 x 50 x 57 |
Matières | boîtier, came porte-drapeaux: PA; connecteur, Connecteur femelle: 1.4404 (inox / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | came porte-drapeaux: 1,2; boîtier: 3,0; Boîtier sur platine de montage en plastique: 1,5 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|