Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 1,7; (L'utilisation de roues dentées avec l'autre module influence la portée et la relation des phases.) |
Dimensions [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Application
Principe de fonctionnement | détecteur à effet Hall |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 40 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1...15000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 1,7; (L'utilisation de roues dentées avec l'autre module influence la portée et la relation des phases.) |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 1,38 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -32...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 3718 |
Données mécaniques
Poids [g] | 86,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Matières | laiton; PA; Joint torique: FKM |
Couple de serrage [Nm] | 7 |
Module de denture [mm] | 1,25 |
Longueur d'installation [mm] | 45 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR |
---|
Diagrammes et courbes
Signaux de commutation
|
|
---|