Détecteur inductif NAMUR
NF5012
IFA2002-N/6M/1D/1G
Détecteur inductif NAMUR
NF5012
IFA2002-N/6M/1D/1G
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Pour le raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque
- Boîtier particulièrement court pour les espaces limités
- Très haute fréquence de commutation
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Caractéristiques du produit
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 2 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui |
---|---|
Amplificateurs | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tension nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tension d'alimentation DC [V] | 7,5...30; (pour emploi en dehors de la zone explosive) |
Consommation [mA] | < 1; (bloqué; passant: > 2,1) |
Classe de protection | III |
Sorties
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 30; (pour emploi en dehors de la zone explosive) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1200 |
Zone de détection
Portée [mm] | 2 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16107 | ||
---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
CEM |
|
||
Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Années] | 4736 |
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] | 141 |
---|---|
Inductance propre max. [µH] | 344 |
Données mécaniques
Poids [g] | 254 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; face active: PC |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|