• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. NG5016

Détecteur inductif NAMUR

NG5016

IG-2008-N/15M/1D/1G/2G

Détecteur inductif NAMUR

NG5016

IG-2008-N/15M/1D/1G/2G

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Pour le raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque
  • Boîtier particulièrement court pour les espaces limités
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
  • tiis
Caractéristiques du produit
Technologie NAMUR
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 33
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tension nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V] 7,5...30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)
Consommation [mA] < 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Classe de protection II
Sorties
Technologie NAMUR
Fonction de sortie normalement fermé
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Homologation PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108
Marquage ATEX II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
CEM
EN 60947-5-6
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Années] 4512
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] 157
Inductance propre max. [µH] 62
Données mécaniques
Poids [g] 663,5
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 33
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm²