Eclairage externe
O2D943
BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US
Eclairage externe
O2D943
BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US
- Lumière permanente puissante pour la reconnaissance de contours et positions
- Durée de vie prolongée grâce au fonctionnement pulsé
- Eclairage homogène avec lumière infrarouge
- Variante avec trois différentes tailles du champ lumineux
- Boîtier peu encombrant grâce à une forme de construction ultraplate
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Champ éclairé [mm] | 50 x 50 |
Boîtier | rétro-éclairage |
Mode de fonctionnement | Lumière continue ou par impulsions |
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -10...10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
Consommation [mA] | < 325 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 875 |
Entrées
Trigger | 5...24 V |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 54 |
Protection contre la surchauffe | oui; (> 50 °C) |
Tests / homologations
Sécurité photobiologique | groupe sans risque; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [Années] | 309 |
Données mécaniques
Poids [g] | 264,4 | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 105 x 81 x 9,8 | |
Matières | aluminium | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,30 m, PUR |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |