- Produits
- Traitement d’images / identification
- Identification optique
- Lecteur multicode avec interface de bus de terrain
- O2I351
Lecteurs de code 1D/2D
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
Lecteurs de code 1D/2D
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- Lecture de codes 1D et 2D, indépendante de la position de rotation
- Détection de plus de 30 types de codes différents
- Système comparateur de code intégré dans le capteur
- Éclairage segmenté pour applications présentant des surfaces problématiques
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Résolution [px] | 640 x 480 |
Taux de lecture max. [Hz] | 20 |
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
Consommation [mA] | < 300 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 850 |
Détecteur d'images | détecteur d'images CMOS noir/blanc |
Eclairage interne | oui; (Infrarouge: 850 nm segmenté en 4 plages à commander individuellement via le logiciel de paramétrage par PC ) |
Marquage laser | oui; (rouge; Classe de protection laser 2 DIN EN 60825-1) |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Entrées
Trigger | interne; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Nombre des sorties TOR | 2; (configurable) |
Fonction de sortie | 24 V PNP |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée de travail [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Résolution [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Type d'objectif | standard | ||||||||||||||||
Codes lisibles | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Caractères lisibles | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Reconnaissance de texte | oui | ||||||||||||||||
Lecture omnidirectionnelle | oui | ||||||||||||||||
Inclinaison max. par rapport au niveau d'image [°] | 45 | ||||||||||||||||
Taux de lecture max. [Hz] | 20 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | via 2 boutons-poussoirs et un affichage à 10 segments ou via PC/PC portable avec logiciel de paramétrage utilisateur |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; RS232 |
---|---|
Nombre des interfaces RS232 | 1 |
Nombre des interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Taux de transmission | 10; 100 | ||||
Protocole | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Réglages usine |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 414 |
---|---|
Dimensions [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Matières | boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: verre; fenêtre LED: PC |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D |
Raccordement électrique - RS-232
Connecteur: 1 x M12; codage: A |