- Produits
- Traitement d’images / identification
- Identification optique
- Lecteur multicode avec reconnaissance de texte et IO-Link
- O2I420
Lecteurs de code 1D/2D
O2I420
O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Résolution [px] | 1280 x 960 |
Taux de lecture max. [Hz] | 40 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 380; (18 V DC typique) |
Consommation max. [mA] | 650; (18V DC, avec sorties commutées, clé mémoire actif) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 850 |
Détecteur d'images | détecteur d'images CMOS noir/blanc |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Entrées
Trigger | externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interne |
---|---|
Nombre des entrées TOR | 1 |
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
Nombre des sorties TOR | 2; (configurable) |
Fonction de sortie | configurable |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée de travail [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
Résolution [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Type d'objectif | standard | ||||||||||||||||||||
Codes lisibles | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Qualité du code basée sur |
|
||||||||||||||||||||
Caractères lisibles | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Reconnaissance de texte | oui | ||||||||||||||||||||
Lecture omnidirectionnelle | oui | ||||||||||||||||||||
Inclinaison max. par rapport au niveau d'image [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Taux de lecture max. [Hz] | 40 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | bouton apprentissage; via le PC avec ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
DeviceID supportés |
|
Nombre des interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocole | TCP/IP | ||||
Réglages usine |
|
||||
Type d'utilisation | Paramétrage |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 |
Indice de protection | IP 65 |
Degré de pollution | 3 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
Sécurité photobiologique | groupe sans risque; (EN 62471) | ||||
Sécurité électrique |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 594,4 |
---|---|
Type de montage | montage vissé; (perçage M4 x 7 mm) |
Dimensions [mm] | 45 x 45 x 86 |
Matières | boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: PMMA; fenêtre LED: PC; bouton-poussoir: POM |
Matière des joints | FKM |
Couple de serrage [Nm] | 2,1 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|