Capteur 3D
O3DC02
O3DIRDKG/E1/GM/S/60/ODS
Capteur 3D
O3DC02
O3DIRDKG/E1/GM/S/60/ODS
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Résolution 3D [px] | 176 x 132 |
Angle d'ouverture 3D [°] | 60 x 45; (valeur nominale sans correction de distorsion) |
Fréquence d'échantillonnage 3D [Hz] | 10 |
Boîtier | rectangulaire |
Application
Application | détection d'obstacles |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Consommation [mA] | 420; (valeur moyenne maximale: < 1600 mA) |
Consommation max. [mA] | 2400; (courant de pointe pulsé) |
Puissance absorbée [W] | 10 |
Classe de protection | III |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Détecteur d'images | PMD 3D ToF-Chip |
Eclairage interne | oui; (Infrarouge: 850 nm rayonnement invisible LED) |
Courant de pointe au démarrage max. [mA] | 2400 |
Zone de détection
Portée de travail [mm] | 200...4000 |
---|---|
Résolution 3D [px] | 176 x 132 |
Angle d'ouverture 3D [°] | 60 x 45; (valeur nominale sans correction de distorsion) |
Fréquence d'échantillonnage 3D [Hz] | 10 |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet |
---|
Nombre des interfaces Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Taux de transmission | 10; 100 | |||
Protocole | TCP/IP | |||
Réglages usine |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Résistance max. de la lumière parasite [klx] | 8 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
Sécurité photobiologique | groupe sans risque; (DIN EN 62471) | ||||
Sécurité électrique |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 770 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Matières | boîtier: aluminium moulé sous pression; vitre avant: Gorilla Glass; indication de fonction: PA |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D |
Raccordement électrique - Raccord process
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Données supplémentaires
Taille du champ de vue
étendue de mesure / distance [m] | Longueur [m] | Breite [m] |
0,50 | 0,4 | 0,56 |
1,00 | 0,8 | 1,13 |
2,00 | 1,6 | 2,26 |
3,00 | 2,4 | 3,39 |
4,00 | 3,2 | 4,52 |
paramètres de saisie/de sortie
paramètres d’entrée | information sur le mouvement du véhicule de transport autoguidé (VTA) |
serveur NTP pour la synchronisation du temps | |
paramètres de sortie | Distance |
grille d’occupation (occupancy grid) ± 5m en direction X et Y en coordonnées du véhicule | |
état d’occupation dans les zones d’avertissement |
paramètres de réglage
Paramètre | Plage de réglage |
zones d’avertissement | trois zones d’avertissement indépendantes pour la détection d’obstacles |
calibrage extrinsèque | calibrage de la position de la caméra en coordonnées du véhicule |
chaque zone d’avertissement est définie via un polygone 2D convexe avec 6 coins au maximum et une hauteur globale |
détection d'obstacles
obstacles exemplaires | latence [ms] | |
valeur typique | valeur typique | |
objet déjà dans le champ de vue de la caméra | détection initiale [ms] | |
fourche d’un chariot élévateur (latéral, 25 cm au-dessus du sol) | 200 | 700 |
boîte ou cuve (la surface orientée vers le capteur > 200 x 200 mm) | 200 | 700 |
vélo (latéral & frontal) | 200 | 700 |
les indications sur la durée de détection des obstacles sont basées sur les hypothèses suivantes | |
vitesse du véhicule de transport autoguidé | < 1,7 m/s |
réflectivité moyenne des objets | |
hauteur minimum des objets 15 cm au-dessus du sol |