Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Résolution 3D [px] | 224 x 172 |
Angle d'ouverture 3D [°] | 58 x 44 |
Taux de lecture max. [Hz] | 20 |
Application
Application | mise à disposition de données d'image 3D |
---|
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -15...20 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
Consommation [mA] | < 170; (valeur moyenne à 24VDC; courant de pointe pulsé: <350) |
Puissance absorbée [W] | 4 |
Classe de protection | III |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 850 |
Détecteur d'images | PMD 3D ToF-Chip |
Eclairage interne | oui; (Infrarouge: 850 nm rayonnement invisible) |
Zone de détection
Portée de travail [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la portée de travail |
|
||
Résolution 3D [px] | 224 x 172 | ||
Angle d'ouverture 3D [°] | 58 x 44 | ||
Taux de lecture max. [Hz] | 20 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m] | < 30; (selon les réglages, la taille de l'objet et la réflectivité) |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | via le PC avec ifm Vision Assistant ou XML-RPC |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet |
---|---|
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données |
Nombre des interfaces Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Taux de transmission | 10; 100 | |||
Protocole | TCP/IP | |||
Réglages usine |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Température de stockage [°C] | -40...85 | ||
Indice de protection | IP 50 | ||
Résistance max. de la lumière parasite [klx] | 8 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
Classe de protection laser | 1 | ||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||
Sécurité électrique |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 241,1 |
---|---|
Dimensions [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Matières | boîtier: zamac; vitre avant Illu: PMMA |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PVC |
Raccordement électrique - Connecteurs RJ45 Ethernet
RJ45_Steckverbinder | Connecteur: 1 x RJ45 |
---|
Données supplémentaires
Taille du champ de vue
sans correction de distorsion | |||
étendue de mesure / distance [m] | Longueur [m] | largeur [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
Répétabilité
étendue de mesure / distance [m] | temps d'exposition [µs] | Répétabilité | Précision [mm] |
valeurs mesurées de distance (1 sigma) sur des objets gris | |||
réflectivité 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Répétabilité | |
par rapport à | mesure de distance d'un pixel individuel |
mesuré à | milieu de l'image avec filtre médian |
Température ambiante | 20° C |
Dérive de la température
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
précision relative
typique |
± 4 |
mesurée à une réflectivité de 18 à 90 % |