- Produits
- OGE702
Barrage photoélectrique laser récepteur
OGE702
OGELDPKG/US100
Barrage photoélectrique laser récepteur
OGE702
OGELDPKG/US100
- Détection fiable de très petits objets
- Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Portée très élevée
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie par appui sur une touche
- Très bon rapport qualité-prix
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 11 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Durée de vie typique [h] | 50000 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | obscurcissement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Emetteur / récepteur | récepteur |
---|---|
Portée [m] | < 60 |
Portée réglable | oui |
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] | 3; (60 m) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 786 |
Données mécaniques
Poids [g] | 62,8 | |
---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); PA; Joint d'étanchéité: EPDM | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|