• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. OJ5066

Barrage photoélectrique récepteur

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Barrage photoélectrique récepteur

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

  • Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Portée très élevée
  • Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de sortie
  • Montage simple par encliquetage sur socle de fixation
  • Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
article arrêté
Article de remplacement: OJ5109 Comparaison de produits: OJ5066 / OJ5109 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 12
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 10
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 968
Données mécaniques
Poids [g] 54,8
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 35 x 24 x 11
Matières boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille
verre
Orientation de la lentille Détection frontale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Verrou électronique oui
Accessoires
Fourniture
Equerre clip: 1, E20964
vis de fixation: 2 x M3 x 16
rondelles-ressort: 2
Ecrous: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,15 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: Hytrel 8068; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve