- Produits
- OS0031
Système réflexion directe
OS0031
OST-FBOA/T
Système réflexion directe
OS0031
OST-FBOA/T
- Plage de détection très élevée
- Eclairage/obscurcissement programmable
- Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Réglage intuitif de la sensibilité et de la fonction de temporisation via un potentiomètre
article arrêté
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Sorties
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 10,5 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 10,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 15 |
Courant résiduel max. [mA] | 8 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 25 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Temporisation [s] | 0,01...5 |
Zone de détection
Portée [mm] | < 1000; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 261 |
Données mécaniques
Poids [g] | 269 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5 |
---|