Caractéristiques du produit
Type de lumière |
lumière infrarouge |
Technologie |
PNP |
Indice de protection |
IP 65; IP 67; IP 69K; (avec tube protecteur: IP 69K) |
Application
Fonction de protection |
protection de zone pour la main |
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] |
20 |
Tension d'alimentation [V] |
24 DC |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité [s] |
< 2 |
Type de lumière |
lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] |
950 |
Récepteur
Consommation [mA] |
83 |
Consommation chauffage [mA] |
167 |
Émetteur
Consommation [mA] |
42 |
Consommation chauffage [mA] |
167 |
Sorties
Technologie |
PNP |
Nombre des sorties OSSD |
2 |
Courant max. par sortie OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Protection courts-circuits |
oui |
Zone de détection
Hauteur de protection [mm] |
310 |
Résolution (capacité de détection d) [mm] |
30 |
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m] |
0...7 |
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m] |
3...15 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-20...55 |
Humidité relative de l'air max. [%] |
95 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67; IP 69K; (avec tube protecteur: IP 69K) |
Tests / homologations
CEM |
|
Tenue aux chocs |
|
Tenue aux vibrations |
|
Classification de sécurité
Type ESPE (CEI 61496-1) |
4 |
Conforme aux exigences |
ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,0E-08 |
Données mécaniques
Poids [g] |
6425 |
Dimensions [mm] |
487 x 76 x 74 |
Matières |
tube protecteur: PMMA transparent; Bouchon: POM; bride: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: silicone |
Longueur L [mm] |
487 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
émetteur |
1 x LED |
récepteur |
2 x LED |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement |
Câble: 15 m, PVC; Longueur de câble max.: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement |
Câble: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |