- Produits
- Technologie de sécurité
- Barrages immatériels de sécurité
- Utilisation dans l'industrie agro-alimentaire
- OY449S
Barrage immatériel de sécurité
OY449S
OYA1360-30-4-15-P-1-A
Barrage immatériel de sécurité
OY449S
OYA1360-30-4-15-P-1-A
- Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Résistant au nettoyage à la vapeur et à haute pression grâce au tube protecteur
- Protection fiable des zones dangereuses et des accès
- Correspond aux exigences de type 4 selon CEI 61496
- Portée élevée, réglable sur l'appareil
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Technologie | PNP |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K; (avec tube protecteur: IP 69K) |
Application
Fonction de protection | protection de zone pour la main |
---|
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 20 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 2 |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 950 |
Consommation [mA] | 83 |
---|---|
Consommation chauffage [mA] | 417 |
Consommation [mA] | 42 |
---|---|
Consommation chauffage [mA] | 417 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Nombre des sorties OSSD | 2 |
Courant max. par sortie OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Protection courts-circuits | oui |
Zone de détection
Hauteur de protection [mm] | 1360 |
---|---|
Résolution (capacité de détection d) [mm] | 30 |
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m] | 0...7 |
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m] | 3...15 |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | 10 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...55 |
---|---|
Humidité relative de l'air max. [%] | 95 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K; (avec tube protecteur: IP 69K) |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
Classification de sécurité
Type ESPE (CEI 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Conforme aux exigences |
|
|||
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,9E-08 |
Données mécaniques
Poids [g] | 7575 |
---|---|
Dimensions [mm] | 1537 x 76 x 74 |
Matières | tube protecteur: PMMA transparent; Bouchon: POM; bride: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: silicone |
Longueur L [mm] | 1537 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement | Câble: 15 m, PVC; Longueur de câble max.: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement | Câble: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|