• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Barrages immatériels de sécurité
  4. Utilisation dans l'industrie agro-alimentaire
  5. OY455S

Barrage immatériel de sécurité

OY455S

OYA1810-14-4-05-P-1-A

Barrage immatériel de sécurité

OY455S

OYA1810-14-4-05-P-1-A

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Résistant au nettoyage à la vapeur et à haute pression grâce au tube protecteur
  • Protection fiable des zones dangereuses et des accès
  • Correspond aux exigences de type 4 selon CEI 61496
  • Portée élevée, réglable sur l'appareil
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Application
Fonction de protection protection de zone pour les doigts
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] 20
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 2
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Récepteur
Consommation [mA] 84
Consommation chauffage [mA] 417
Émetteur
Consommation [mA] 42
Consommation chauffage [mA] 417
Sorties
Technologie PNP
Nombre des sorties OSSD 2
Courant max. par sortie OSSD [mA] 400; (24 V)
Protection courts-circuits oui
Zone de détection
Hauteur de protection [mm] 1810
Résolution (capacité de détection d) [mm] 14
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m] 0...2
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m] 1...5
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] 23,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...55
Humidité relative de l'air max. [%] 95
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 69K; (avec tube protecteur: IP 69K)
Tests / homologations
CEM
IEC 61496-1
Tenue aux chocs
IEC 61496-1
Tenue aux vibrations
IEC 61496-1
Classification de sécurité
Type ESPE (CEI 61496-1) 4
Conforme aux exigences
ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 3,22E-08
Données mécaniques
Poids [g] 5875
Dimensions [mm] Ø 56
Matières tube protecteur: PMMA transparent; Bouchon: POM; bride: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: silicone
Longueur L [mm] 1987
Afficheurs / éléments de service
Indication
émetteur 1 x LED
récepteur 2 x LED
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement Câble: 15 m, PVC; Longueur de câble max.: 100 m; 10 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement Câble: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²