Caractéristiques du produit
Type de lumière |
lumière infrarouge |
Technologie |
PNP |
Indice de protection |
IP 65 |
Application
Fonction de protection |
protection de zone pour la main |
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] |
20 |
Tension d'alimentation [V] |
24 DC |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité [s] |
< 18 |
Type de lumière |
lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] |
950 |
Récepteur
Consommation [mA] |
125 |
Émetteur
Consommation [mA] |
83 |
Sorties
Technologie |
PNP |
Nombre des sorties OSSD |
2 |
Courant max. par sortie OSSD [mA] |
500; (24 V) |
Protection courts-circuits |
oui |
Zone de détection
Hauteur de protection [mm] |
1060 |
Résolution (capacité de détection d) [mm] |
20 |
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m] |
0...6 |
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m] |
3...18 |
Blanking flottant (floating blanking) |
oui |
Conditions d'utilisation
Applications |
classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries |
Température ambiante [°C] |
0...55 |
Humidité relative de l'air max. [%] |
95 |
Indice de protection |
IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
Tenue aux chocs |
|
Tenue aux vibrations |
|
Classification de sécurité
Type ESPE (CEI 61496-1) |
4 |
Conforme aux exigences |
ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,9E-08 |
Données mécaniques
Poids [g] |
5605 |
Dimensions [mm] |
1161 x 35 x 45 |
Matières |
boîtier: aluminium; vitre avant: PC |
Longueur L [mm] |
1161 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
émetteur |
3 x LED |
émetteur |
Affichage LCD à 7 segments |
récepteur |
3 x LED |
récepteur |
Affichage LCD à 7 segments |
|
Accessoires
Fourniture |
équerre de montage: 4 |
adaptateurs de montage: 4 |
vis |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m; pour une section transversale de 0,34 mm² |
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |