Transmetteur de pression avec cellule de mesure céramique
PA3020
PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V
Transmetteur de pression avec cellule de mesure céramique
PA3020
PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V
- Signal de sortie 4... 20 mA linéaire précis
- Haute répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
- Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
- Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | |||
Fluides | milieux liquides et gazeux | |||
Approprié sous réserve pour | utilisation dans des gaz à des pressions > 25 bar seulement sur demande | |||
Température du fluide [°C] | -25...90; (sur demande: -40...90 °C) | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,05; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 3 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 555 | ||||||||||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande | ||||||||||||||||||
Applications ferroviaires |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 222,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4305/303); céramique; FKM |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Orifice d'étranglement intégré | oui |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|