- Produits
- PC9021
Transmetteur de pression
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Transmetteur de pression
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [psi] | 0...3000 |
Raccord process | taraudage 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Application
Application | pour les applications mobiles |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -40...90 |
Pression d'éclatement min. [psi] | 14500 |
Tenue en pression [psi] | 5800 |
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 9...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 6 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...5 |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [psi] | 0...3000 |
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 1,2; (inclut dérive due au couple de serrage) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,2 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 8 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||
MTTF [Années] | 859 |
Données mécaniques
Poids [g] | 78,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); FPM Viton |
Cycles de pression min. | 50 millions |
Raccord process | taraudage 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|