- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique
- PG2796
Capteur de pression affleurant avec afficheur analogique
PG2796
PG-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
Capteur de pression affleurant avec afficheur analogique
PG2796
PG-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
- Affichage analogique, manomètre et transmetteur de pression en un seul appareil
- Très bonne lisibilité même de très loin
- Écran rotatif avec bargraphe à LED pour l'affichage des points de commutation
- Boîtier en acier inoxydable hygiénique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Raccordement de process à alignement frontal pour utilisation dans des process CIP et SIP
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | ||
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux | ||
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Pression d'éclatement min. |
|
||
Tenue en pression |
|
||
Type de pression | pression relative | ||
Sans zone morte | oui | ||
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 20 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 70; (24 V) |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 6 |
Principe de mesure | hydrostatique |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
|||
---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
|||
Point de consigne bas rP |
|
|||
Sortie analogique/valeur min |
|
|||
Sortie analogique/valeur max |
|
|||
En pas de |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 10 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0,01...30 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0,01...30 |
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 25 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 100 | ||||||||||
Remarque sur l'homologation |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 521,3 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; vitre: verre de sécurité feuilleté 4 mm |
Matières en contact avec le fluide | céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec échelle | oui | ||||||||||||
Plage d'affichage étendue max. |
|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|