• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PI1696

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI1696

PI-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI1696

PI-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

  • Mesure de niveau et détection de valeur limite combinées avec sortie analogique/de commutation
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Pour utilisation dans une plage de températures élevées dans le domaine de la technique de process
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Montage encasté dans des cuves et tuyaux
article arrêté
Article de remplacement: PI2896 ou PI2796 Comparaison de produits: PI1696 / PI2896 / PI2796 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Montage boîtier orientable 350°
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min. [bar] 50
Tenue en pression [bar] 20
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...32 DC
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,5
Courant de pointe au démarrage max. [mA] 6
Durée courant de pointe au démarrage [ms] 30
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Charge maxi [Ω] 300
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Sortie analogique/valeur min [bar] -0,124...1,88
Sortie analogique/valeur max [bar] 0,5...2,5
En pas de [bar] 0,002
Réglage usine
ASP = 0,000 bar AEP = 2,500 bar
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Temps de réponse
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0,1...100
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 40
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage point zéro; gain
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 238
Données mécaniques
Poids [g] 435,6
Matières inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Matières en contact avec le fluide céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 6 x LED, vert
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % du gain
Remarques
Remarques
L'homologation 3A n'est valable que si des adaptateurs avec l'homologation 3A sont utilisés pour l'installation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré