• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PI2093

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI2093

PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI2093

PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P

  • Mesure de niveau et détection de valeur limite combinées avec sortie analogique/de commutation
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Pour utilisation dans une plage de températures élevées dans le domaine de la technique de process
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Montage encasté dans des cuves et tuyaux
article arrêté
Date d'arrêt: 03/31/2024
Article de remplacement: PI1003 ou PI1703 Comparaison de produits: PI2093 / PI1003 / PI1703 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Ne plus utiliser pour de nouveaux projets. il n’y a plus aucun adaptateur disponible comme accessoire
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Montage boîtier orientable 350°
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min.
350 bar 5070 psi 35 MPa
Tenue en pression
100 bar 1450 psi 10 MPa
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC
Consommation [mA] < 50
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,5
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 6
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Sortie analogique (tension) [V] 0...10, inversible; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Point de consigne haut SP
-0,96...25 bar -13,8...362,7 psi -0,096...2,5 MPa
Point de consigne bas rP
-1...24,96 bar -14,4...362,1 psi -0,1...2,496 MPa
Sortie analogique/valeur min
-1...18,74 bar -14,4...271,8 psi -0,1...1,874 MPa
Sortie analogique/valeur max
5,24...25 bar 76,2...362,7 psi 0,524...2,5 MPa
En pas de
0,02 bar 0,3 psi 0,002 MPa
Réglage usine
SP1 = 6,24 bar rP1 = 5,74 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 25,00 bar
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 100
Amortissement valeur process dAP [s] 0,1...100
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0,1...100
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 25
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 173
Données mécaniques
Poids [g] 414
Matières inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Matières en contact avec le fluide céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 4 x LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage bar; psi; MPa; % du gain
Remarques
Remarques
L'homologation 3A n'est valable que si des adaptateurs avec l'homologation 3A sont utilisés pour l'installation.
Remarques Ne plus utiliser pour de nouveaux projets.; il n’y a plus aucun adaptateur disponible comme accessoire
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré