- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
- PIM693
Capteur de pression pour le diagnostic de pompes
PIM693
PIM025-REA01-KFPKG/US/ /P
Capteur de pression pour le diagnostic de pompes
PIM693
PIM025-REA01-KFPKG/US/ /P
- Deux fonctions dans un seul appareil : Surveillance de la pompe et détection de la pression
- Diagnostic fiable de perturbations dans la zone d'aspiration et détection des cavitations
- Détection de liquide à émission gazeuse ou d'entrée d'air dans la pompe
- Contrôle intrinsèque de la pression du système à l'aide d'une seconde sortie de commutation
- Régulation de la pompe via sortie analogique
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | |||
Montage | boîtier orientable 350° | |||
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative; vide | |||
Sans zone morte | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,2 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 | |
---|---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) | |
Technologie | PNP | |
Nombre des sorties TOR | 2 | |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) | |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 | |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 350 | |
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz] |
|
|
Nombre des sorties analogiques | 1 | |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) | |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Protection courts-circuits | oui | |
Version protection courts-circuits | pulsé | |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
||||||
Point de consigne bas rP |
|
||||||
Sortie analogique/valeur min |
|
||||||
Sortie analogique/valeur max |
|
||||||
En pas de |
|
||||||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 2,5 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...10 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0...10 |
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 0,2 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | point zéro; gain |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 188 |
Données mécaniques
Poids [g] | 457 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Matières en contact avec le fluide | céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|