Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2 |
Etendue de mesure |
|
Raccord process |
taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5 |
Application
Application |
pour les applications industrielles |
Fluides |
milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Pression d'éclatement min. |
|
Tenue en pression |
|
Type de pression |
pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
9,6...32 DC |
Consommation [mA] |
< 25 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2 |
Sorties
Nombre total de sorties |
2 |
Sortie signal |
signal de commutation |
Technologie |
PNP |
Nombre des sorties TOR |
2 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
500 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
100 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
Point de consigne haut SP |
1,25...25 bar |
0,125...2,5 MPa |
|
Hystérésis |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] |
< ± 2,5; (Exactitude du réglage) |
Répétabilité [% de la valeur finale] |
< ± 0,5; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% de la valeur finale] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
Dérive / température par 10 K |
< ± 0,5 |
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation |
Bagues de réglage |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Température de stockage [°C] |
-40...100 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Tenue aux chocs |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
641 |
Homologation UL |
Numéro de fichier UL |
E174189 |
|
Directive relative aux équipements sous pression |
règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] |
94,2 |
Boîtier |
cylindrique |
Dimensions [mm] |
Ø 27 / L = 71,6 |
Matières |
PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L) |
Matières en contact avec le fluide |
inox (1.4404 / 316L); FKM |
Cycles de pression min. |
50 millions |
Couple de serrage [Nm] |
25 |
Raccord process |
taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5 |
Orifice d'étranglement intégré |
non (peut être inséré ultérieurement) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
2 x LED, jaune |
|
Avec échelle |
oui |
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |