- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Affleurant pour applications industrielles
- PL1604
Transmetteur de pression affleurant
PL1604
PL-010-REA12-A-DKG/US/ /
Transmetteur de pression affleurant
PL1604
PL-010-REA12-A-DKG/US/ /
- Détection fiable de la pression de système dans des applications industrielles et mobiles
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Très bonne répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
- Boîtier en acier inoxydable compact et robuste pour utilisation dans des encombrements étroits
- Mesure de température intégrée via IO-Link
- Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1/2 filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Elément de mesure | cellule de mesure de pression céramique-capacitif | |||
Surveillance de la température | oui | |||
Application | affleurant pour applications industrielles; pour les applications industrielles | |||
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; Liquides; autres fluides sur demande | |||
Température du fluide [°C] | -25...110; (étanchéité affleurante via une zone d'étanchéité métal sur métal. températures admissibles pour d'autres versions d’étanchéité, voir matériaux d'étanchéité sous « Accessoires ») | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | |||
Type de pression | pression relative; vide | |||
Sans zone morte | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Chien de garde intégré | oui |
Consommation [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Retard à la disponibilité [s] | < 1 |
Consommation [mA] | < 30 |
---|---|
Retard à la disponibilité [s] | < 0,5 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique; IO-Link (configurable) |
Nombre des sorties TOR | 1; (IO-Link) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle; 1:5) |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortie analogique/valeur min |
|
|||||||||
Sortie analogique/valeur max |
|
|||||||||
En pas de |
|
|||||||||
Réglage usine |
|
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,5; (linéarité, y inclus l’hystérésis et la répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Précision [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (température ambiante - température du fluide)) |
---|
Temps de réponse
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0...99,99 |
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 12 |
---|
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 3 |
---|
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 eau; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profils | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
Mode SIO | non | ||||||||
Type de port maître requis | A; (si broche 2 n'est pas raccordée: B) | ||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,5 | ||||||||
Résolution IO-Link pression [kPa] | 0,002 | ||||||||
Résolution IO-Link température [K] | 0,2 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; température interne | ||||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 407 | ||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 113 |
---|---|
Matières | inox (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L); Al2O3 (céramique); caractéristiques de surface : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; EPDM |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Couple de serrage [Nm] | 25 |
Raccord process | taraudage G 1/2 filetage extérieur |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|