• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PM2057

Transmetteur de pression affleurant

PM2057

PM-001BRES30-E-ZVG/US/ /P

Transmetteur de pression affleurant

PM2057

PM-001BRES30-E-ZVG/US/ /P

  • Pour la détection de niveau hydrostatique fiable
  • Montage à alignement frontal dans la paroi de conteneur ou de réservoir
  • Boîtier en acier inoxydable scellé robuste pour la protection contre les infiltrations humides et les fluides agressifs
  • Sortie analogique avec échelle, gain et zéro réglables
  • Peut être raccordé comme deux conducteurs ou trois conducteurs
article arrêté
Date d'arrêt: 03/31/2024
Article de remplacement: PI1009 ou PM1707 Comparaison de produits: PM2057 / PI1009 / PM1707 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Ne plus utiliser pour de nouveaux projets. il n’y a plus aucun adaptateur disponible comme accessoire
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ccsaus
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min.
30000 mbar 450 psi 3000 kPa
Tenue en pression
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 14...30 DC
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Principe de mesure hydrostatique
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Sortie analogique/valeur min
-50...749 mbar -0,7...10,9 psi -5...74,9 kPa
Sortie analogique/valeur max
200...999 mbar 2,9...14,5 psi 20...99,9 kPa
En pas de
1 mbar 0,1 psi 0,1 kPa
Réglage usine
ASP = 0 mbar AEP = 999 mbar
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage point zéro; gain
Interfaces
Interface de communication EPS
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 1 GHz / Précision < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 271
Données mécaniques
Poids [g] 471,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4404 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Remarques
Remarques
L'homologation 3A n'est valable que si des adaptateurs avec l'homologation 3A sont utilisés pour l'installation.
Remarques Ne plus utiliser pour de nouveaux projets.; il n’y a plus aucun adaptateur disponible comme accessoire
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré