- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Utilisation en zones explosibles
- PN004A
Capteur de pression avec afficheur
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
Capteur de pression avec afficheur
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Avec sortie de commutation et analogique
- Affichage LED à 4 digits bien visible
- Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Durée de vie de plus de 100 millions de cycles de pression
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||||
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | |||
Fluides | milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -20...60 | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...36 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Protection contre les surcharges | oui; (< 40 V) |
Retard à la disponibilité [s] | 0,3 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 170 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10 |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
||||
Point de consigne bas rP |
|
||||
En pas de |
|
||||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,5 |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,25 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,05; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temps de réponse
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage; sortie de courant / tension |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 213 | ||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 302,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4305/303); céramique; FKM |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Orifice d'étranglement intégré | non (peut être inséré ultérieurement) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|