- Produits
- PN2024
Capteur de pression avec afficheur
PN2024
PN-010-RBR14-MFRKG/US/ /V
Capteur de pression avec afficheur
PN2024
PN-010-RBR14-MFRKG/US/ /V
- Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique
- Affichage LED à 4 digits bien visible
- Sélection de l'unité de pression spécifique au pays
- Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
- Possibilité de sélectionner la logique de commutation et de sortie
article arrêté
Article de remplacement: PN2094 Comparaison de produits: PN2024 / PN2094 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||||
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | |||
Fluides | milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -25...80 | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 35 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,3 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 500 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
|||||||||
Point de consigne bas rP |
|
|||||||||
Sortie analogique/valeur min |
|
|||||||||
Sortie analogique/valeur max |
|
|||||||||
En pas de |
|
|||||||||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,1; (-25...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 1,5 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0,01...4 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0,01...4 |
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.0 | ||||
Profils | aucun profil | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 162,52 | ||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 262 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Matières | inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4305/303); céramique; FKM |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Orifice d'étranglement intégré | non (peut être inséré ultérieurement) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|