- Produits
- PN3029
Capteur de pression avec afficheur
PN3029
PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/ /V
Capteur de pression avec afficheur
PN3029
PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/ /V
- Avec sortie analogique et de commutation programmable
- Affichage LED à 4 digits bien visible
- Sélection de l'unité de pression spécifique au pays
- Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
article arrêté
Article de remplacement: PN3129 Comparaison de produits: PN3029 / PN3129 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | pour les applications industrielles |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Pression d'éclatement min. [mbar] | 30000 |
Tenue en pression [mbar] | 10000 |
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...36 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Protection contre les surcharges | oui; (< 40 V) |
Retard à la disponibilité [s] | 0,3 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 170 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10 |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
|||
---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP [mbar] | -990...0 | |||
Point de consigne bas rP [mbar] | -995...-5 | |||
En pas de [mbar] | 5 | |||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,5 |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,25 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,05; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temps de réponse
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation | bouton de programmation |
---|---|
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage; sortie de courant / tension |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 213 |
Données mécaniques
Poids [g] | 261,4 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Matières | inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4305/303); céramique; FKM |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | mbar; kPa; psi; inHg |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|