Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Etendue de mesure |
0...1 bar |
0...1000 mbar |
0...14,5 psi |
0...100 kPa |
|
Raccord process |
taraudage 1/4" NPT taraudage |
Application
Application |
pour les applications industrielles |
Fluides |
milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Pression d'éclatement min. |
30000 mbar |
430 psi |
3000 kPa |
|
Tenue en pression |
10000 mbar |
145 psi |
1000 kPa |
|
Type de pression |
pression relative |
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] |
5...10 |
Tension d'alimentation [V] |
90...250 AC |
Tension nominale AC [V] |
< 250 |
Consommation [mA] |
< 10 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
non |
Retard à la disponibilité [s] |
0,2 |
Chien de garde intégré |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
1 |
Sortie signal |
signal de commutation |
Technologie |
Triac |
Nombre des sorties TOR |
1 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] |
2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Fréquence de commutation AC [Hz] |
< 160 |
Résistance courts-circuits |
non |
Protection surcharges |
non |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
0...1 bar |
0...1000 mbar |
0...14,5 psi |
0...100 kPa |
|
Point de consigne haut SP |
10...999 mbar |
0,1...14,6 psi |
1...99,9 kPa |
|
Point de consigne bas rP |
5...994 mbar |
0,1...14,5 psi |
0,5...99,4 kPa |
|
En pas de |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] |
< ± 1,0 |
Répétabilité [% du gain] |
< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
Ecart de linéarité [% du gain] |
< ± 0,5 |
Déviation hystérésis [% du gain] |
< ± 0,1 |
Stabilité à long terme [% du gain] |
< ± 0,1; (par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] |
< ± 0,3; (-25...80 °C) |
Temps de réponse
Temporisation réglable dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Amortissement valeur process dAP [s] |
0...4 |
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation |
bouton de programmation |
Possibilités de paramétrage |
hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Température de stockage [°C] |
-40...100 |
Indice de protection |
IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
|
Tenue aux chocs |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
224,58 |
Directive relative aux équipements sous pression |
règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] |
356,65 |
Boîtier |
cylindrique |
Dimensions [mm] |
Ø 34 / L = 120 |
Matières |
inox (1.4301/304); PC; PBT; PA; FKM |
Matières en contact avec le fluide |
inox (1.4305/303); céramique; FKM |
Cycles de pression min. |
100 millions |
Raccord process |
taraudage 1/4" NPT taraudage |
Orifice d'étranglement intégré |
non (peut être inséré ultérieurement) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
LED, rouge |
indication de fonction |
Affichage LED à 7 segments |
valeurs mesurées |
Affichage LED à 7 segments |
|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire |
fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide |
Remarques
Remarques |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C |