• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PN5202

Capteur de pression avec afficheur

PN5202

PN-100-SBN14-HFPKG/US/ /V

Capteur de pression avec afficheur

PN5202

PN-100-SBN14-HFPKG/US/ /V

  • Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
  • Durée de vie de plus de 100 millions de cycles de pression
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Sélection de l'unité de pression spécifique au pays
  • Fonction de mémorisation pour la pression de service supérieure mesurée
article arrêté
Article de remplacement: PN7292 Comparaison de produits: PN5202 / PN7292 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Etendue de mesure
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Raccord process taraudage 1/4" NPT taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour utilisation dans des gaz à des pressions > 25 bar seulement sur demande
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min.
650 bar 9400 psi 65 MPa
Tenue en pression
300 bar 4350 psi 30 MPa
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 50
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Protection contre les surcharges oui; (< 40 V)
Retard à la disponibilité [s] 0,3
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Point de consigne haut SP
1...100 bar 20...1450 psi 0,1...10 MPa
Point de consigne bas rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
En pas de
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
Réglage usine
SP1 = 360 psi rP1 = 330 psi
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,5
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,25
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,05; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Temps de réponse
Temporisation réglable dS, dr [s] 0; 0,2...50
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 231
Données mécaniques
Poids [g] 263,2
Matières inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage 1/4" NPT taraudage
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 3 x LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré