- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
- PN7011
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|---|
Etendue de mesure [MPa] | 0...25 |
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Elément de mesure | cellule à couches minces métallique |
Application | pour les applications industrielles |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Pression d'éclatement min. [MPa] | 110 |
Tenue en pression [MPa] | 50 |
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 35 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,3 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 170 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [MPa] | 0...25 |
---|
Point de consigne haut SP [MPa] | 0,2...25 |
---|---|
Point de consigne bas rP [MPa] | 0,1...24,9 |
Distance minimale entre SP et rP [MPa] | 0,2 |
En pas de [MPa] | 0,1 |
Point de consigne haut SP [MPa] | 0,2...25 |
---|---|
Point de consigne bas rP [MPa] | 0,1...24,9 |
Distance minimale entre SP et rP [MPa] | 0,2 |
En pas de [MPa] | 0,1 |
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,5 |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,25 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,05; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 3 |
---|---|
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0...50 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mode SIO | oui | ||||||
Type de port maître requis | A; (si broche 2 n'est pas raccordée: B) | ||||||
DeviceID supportés |
|
||||||
Remarque |
|
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||||
Résolution IO-Link pression [MPa] | 0,1 | ||||||
Résolution IO-Link pression [MPa] | 0,1 | ||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application |
Profils | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de cycle de process min. [ms] | 3 | ||||||||
Résolution IO-Link pression [MPa] | 0,01 | ||||||||
Résolution IO-Link pression [MPa] | 0,01 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 214 | ||||
Homologation UL |
|
||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 221,5 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 90,7 |
Matières | 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC |
Matières en contact avec le fluide | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Couple de serrage [Nm] | 25...35; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression) |
Raccord process | taraudage G 1/4 taraudage |
Orifice d'étranglement intégré | non (peut être inséré ultérieurement) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|