- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Boîtier PN / PE avec affichage numérique
- PN7699
Capteur de pression avec afficheur
PN7699
PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V
Capteur de pression avec afficheur
PN7699
PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V
- Deux sorties de commutation, dont une avec interface de communication IO-Link
- Écran alternatif rouge-vert pour le marquage clair de zones correctes
- Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process
- Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||||
Raccord process | taraudage 1/4" NPT filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elément de mesure | cellule de mesure de pression céramique-capacitif | |||||
Application | pour les applications industrielles | |||||
Fluides | milieux liquides et gazeux | |||||
Température du fluide [°C] | -25...80 | |||||
Pression d'éclatement min. |
|
|||||
Tenue en pression |
|
|||||
Type de pression | pression relative; vide | |||||
PMSA pour des applications selon NEC |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 35 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,3 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 170 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Point de consigne haut SP |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Point de consigne bas rP |
|
||||
Distance minimale entre SP et rP |
|
||||
En pas de |
|
Point de consigne haut SP |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Point de consigne bas rP |
|
||||
Distance minimale entre SP et rP |
|
||||
En pas de |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,5 |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,25 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,05; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 3 |
---|---|
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0...50 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||
Type de port maître requis | A; (si broche 2 n'est pas raccordée: B) | ||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||
Remarque |
|
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||||
Résolution IO-Link pression [mbar] | 1 | ||||||
Résolution IO-Link pression [MPa] | 0,001 | ||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application |
Profils | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de cycle de process min. [ms] | 3 | ||||||||
Résolution IO-Link pression [mbar] | 1 | ||||||||
Résolution IO-Link pression [MPa] | 0,001 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 260 | ||||
Homologation UL |
|
||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 243,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); céramique; FKM |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Couple de serrage [Nm] | 2...3 tours après le serrage manuel; couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression |
Raccord process | taraudage 1/4" NPT filetage extérieur |
Orifice d'étranglement intégré | non (peut être inséré ultérieurement) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|